Запчастина, MLI, SGRN і фітинги
148H3050
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: MLI, Позначення типу: SGRN і фітинги
148H3050
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Запчастини до MLI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | MLI |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Sight glass spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 16 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Комплект для ремонту |
| Позначення типу | SGRN і фітинги |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.15 Кілограм |
| Bага нетто | 0.15 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.202 Літр |
| EAN/UPC | 5702428284233 |