• Увійти
Danfoss logo
  • Продукція
  • Product configurators
  • Інструменти
  • Центр знань
  • Де придбати
  • Підтримка
  • Home
  • Продукція
  • Кліматичні рішення для охолодження
  • Оглядові стекла

Оглядові стекла

  • Оглядові стекла category image

    Оглядові стекла

    Sight glasses are used to give a clear visual indication of refrigerant condition, flow condition, moisture status, liquid level, or oil level in refrigeration systems. In cold room applications, they help installers and service technicians check system condition directly in the refrigeration circuit and identify issues such as moisture, lack of subcooling, or refrigerant deficiency.
    This category is built around high-pressure sight glasses and includes versions with and without moisture indicators, depending on the application's need. Beyond cold rooms, sight glasses are also used in chillers, heat pumps, transport refrigeration, food retail refrigeration, and broader refrigeration and air-conditioning systems.

  • Індикатори рівня рідини category image

    Індикатори рівня рідини

  • Гніздові стекла та сідла category image

    Гніздові стекла та сідла

  • Запчастини та аксесуари для оглядових стекол category image

    Запчастини та аксесуари для оглядових стекол

  • Про компанію Danfoss
  • Зв’яжіться з нами
  • Примітки до версії
  • Політика конфіденційності
  • Умови користування
  • Загальна інформація
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram