Запчастина, LLG-SF 1550; LLG-F 1550, Перехідник для огляду
148H3047
Тип продукту: Запчастина, Використання для продукту: LLG-SF 1550; LLG-F 1550, Позначення типу: Перехідник для огляду
148H3047
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Оглядова вставка до LLG-F/SF 1550 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Використання для продукту | LLG-F 1550LLG-SF 1550 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Sight glass spare parts |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перехідник |
| Позначення типу | Перехідник для огляду |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Запчастина |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.204 Кілограм |
| Bага нетто | 1.902 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 10.004 Літр |
| EAN/UPC | 5702428232494 |