Тримач оглядового скла, SGP 24 RI, M24 x 1, M
014L1154
Макс. робочий тиск [бар]: 52, Індикатор вологи: Індикатор I, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M24 x 1
014L1154
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGP 24 RI Sight Glass M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Аксесуари продукту | Sight glass accessories |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEAC |
| Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C | R22: 300 ppm |
| Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C | R22: 500 ppm |
| Застосування сідла SGS | M24 x 1 |
| Затверджені UL холодагенти | R22 |
| Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C | R22: 150 ppm |
| Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C | R22: 250 ppm |
| Індикатор вологи | Індикатор I |
| Кількість на формат упаковки | 10 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP with indicator |
| Назва дозвільного файлу | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва дозвільного файлу UL | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва продукту | Тримач оглядового скла |
| Номер досьє SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Тип з'єднання | M |
| Тип продукту | SGP 24 RI |
| Типорозмір з'єднання | M24 x 1 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодоагенти | R22 |
| Частини в комплекті | Прокладка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.086 Кілограм |
| Bага нетто | 0.082 Кілограм |
| Об'єм | 0.086 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428819206 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |