Sight glass socket, SGR_014-1605

Тримач оглядового скла, SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Макс. робочий тиск [бар]: 46, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: M, Типорозмір з'єднання: M20 x 1.5

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуSight glass accessories
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.]80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Застосування сідла SGSM20 x 1.5
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Індикатор вологиБез індикатора
Кількість на формат упаковки80 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]46.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP without indicator
Назва дозвільного файлуОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва дозвільного файлу ULОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продуктуТримач оглядового скла
Номер досьє SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип з'єднанняM
Тип продуктуSGR
Типорозмір з'єднанняM20 x 1.5
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.052 Кілограм
Bага нетто0.045 Кілограм
Об'єм0.1 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми