Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-0180

Тримач оглядового скла, SGRN, 1/2, G

014-0180

Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Індикатор N, Тип з'єднання: G, Типорозмір з'єднання: 1/2

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGRN Sight Glass I/170
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Внутрішнє/зовнішнє з'єднанняЗовнішн.
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Додаткова інформаціяДля ущільнювального кільця
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Індикатор вологиІндикатор N
Кількість на формат упаковки170 шт.
Класифікація ULYes
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняЛатунь
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP with indicator
Назва дозвільного файлу ULОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4
Назва продуктуТримач оглядового скла
Номер досьє SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Поплавкова куля [шт.]3 шт.
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір з'єднання [дюйм]1/2
Сертифікація CEYes
Стандарт з'єднанняISO 228-1
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип з'єднанняG
Тип продуктуSGRN
Типорозмір з'єднання1/2
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.08 Кілограм
Bага нетто0.079 Кілограм
Об'єм0.066 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422153146
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми