Тримач оглядового скла, SGR, ¾ дюйма, NPT
014-0005
Макс. робочий тиск [бар]: 35, Індикатор вологи: Без індикатора, Тип з'єднання: NPT, Типорозмір з'єднання: ¾ дюйма
014-0005
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Оглядове скло SGR 3/4'' |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Індикатор вологи | Без індикатора |
| Кількість на формат упаковки | 19 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 35.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 500 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Латунь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP without indicator |
| Назва продукту | Тримач оглядового скла |
| Номер досьє SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Поплавкова куля [шт.] | 1 шт. |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 3/4 in |
| Стандарт з'єднання | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип з'єднання | NPT |
| Тип продукту | SGR |
| Типорозмір з'єднання | ¾ дюйма |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R134aR513A |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.094 Кілограм |
| Bага нетто | 0.084 Кілограм |
| Об'єм | 0.086 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422052784 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |