Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in
014-1574
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH
014-1574
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | SGP 20 RNSGRSGRH |
| Група продукції | Sight glass accessories |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Коментарі щодо використання для продукту | Tube fitting |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 psig |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP without indicator |
| Назва продукту | Sight glass saddle |
| Номер досьє SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Підключення оглядового скла | M20 x 1.5 |
| Позначення типу | Tube fitting |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 3/8 in |
| Розмір труби [дюйм] | 1 3/8 in |
| Тип продукту | SGS |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.066 Кілограм |
| Bага нетто | 0.054 Кілограм |
| Об'єм | 0.086 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009337 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |