Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуSGP 20 RNSGRSGRH
Група продукціїSight glass accessories
Кількість на формат упаковки10 pc
Коментарі щодо використання для продуктуTube fitting
Макс. робочий тиск [бар]52.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 psig
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP without indicator
Назва продуктуSight glass saddle
Номер досьє SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Підключення оглядового склаM20 x 1.5
Позначення типуTube fitting
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 1/8 in
Розмір труби [дюйм]1 1/8 in
Тип продуктуSGS
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.063 Кілограм
Bага нетто0.051 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm