Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 3/8 in

014-1557

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуSGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN
Група продукціїSight glass accessories
Кількість на формат упаковки10 pc
Коментарі щодо використання для продуктуTube fitting
Макс. робочий тиск [бар]52.0 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 psig
Місце для батарейокNo
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP without indicator
Назва продуктуSight glass saddle
Номер досьє SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Підключення оглядового склаM24 x 1
Позначення типуTube fitting
Речовини зі списку REACH у концентраціїLead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 3/8 in
Розмір труби [дюйм]1 3/8 in
Тип продуктуSGS
Формат упаковкиMulti pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.097 Кілограм
Bага нетто0.085 Кілограм
Об'єм0.086 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255009467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm