Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in
014-1556
Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 24 RX; SGRN; SGRI; SGP 24 RI; SGP 24 RN; SGR
014-1556
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | SGP 24 RISGP 24 RNSGP 24 RXSGRSGRISGRN |
| Група продукції | Sight glass accessories |
| Кількість на формат упаковки | 10 pc |
| Коментарі щодо використання для продукту | Tube fitting |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 bar |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 psig |
| Місце для батарейок | No |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP without indicator |
| Назва продукту | Sight glass saddle |
| Номер досьє SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Підключення оглядового скла | M24 x 1 |
| Позначення типу | Tube fitting |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір труби [дюйм] | 1 1/8 in |
| Тип продукту | SGS |
| Формат упаковки | Multi pack |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.091 Кілограм |
| Bага нетто | 0.079 Кілограм |
| Об'єм | 86.112 Кубічний сантиметр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255009429 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |