Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Кріплення оглядового скла, SGS

014-1074

Позначення типу: Tube fitting, Використання для продукту: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSGS 1 3/8in Sight Glass Saddle I/80
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуSGP 20 RNSGRSGRH
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїSight glass accessories
Кількість на формат упаковки80 шт.
Коментарі щодо використання для продуктуТрубопровідна арматура
Макс. робочий тиск [бар]52.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]754 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP without indicator
Назва продуктуКріплення оглядового скла
Номер досьє SCIPfe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
Підключення оглядового склаM20 x 1.5
Позначення типуTube fitting
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання [дюйм]1 3/8 in
Розмір труби [дюйм]1 3/8 in
Тип продуктуSGS
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.055 Kilogram
Bага нетто0.054 Kilogram
Об'єм0.078 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428096737
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми