SGP 22s X, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF
014L1207
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 28
014L1207
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SGP 22s X Sight Glass M/28 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEAC |
| Затверджені UL холодагенти | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Індикатор вологи | Без індикатора |
| Кількість на формат упаковки | 28 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP without indicator |
| Назва дозвільного файлу | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва дозвільного файлу UL | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва продукту | Оглядове скло |
| Номер досьє SCIP | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| Оцінка джерела запалювання EN13463-3 | Так |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | SGP 22s X |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR600R600aR744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.316 Кілограм |
| Bага нетто | 0.297 Кілограм |
| Об'єм | 0.277 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428839211 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |