SGP 22s N, Оглядове скло, Пайка, ODF, 22.00 мм, Пайка, ODF, 22.00 мм
014L0186
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 28
014L0186
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Оглядове скло SGP 22s N M/28 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Yes with exemptions |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 175 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEAC |
| Доступна EPD | Yes |
| Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| Затверджені UL холодагенти | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Ідентичний продукт | 014L0200 |
| Індикатор вологи | Індикатор N |
| Інша документація RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 28 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. робочий тиск [бар] | 52.0 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 754 фунт-сила на дюйм² |
| Матеріал з'єднання | Мідь |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | SG & SGP with indicator |
| Назва дозвільного файлу | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва дозвільного файлу UL | ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
| Назва продукту | Оглядове скло |
| Номер досьє SCIP | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| Оцінка джерела запалювання EN13463-3 | Так |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Розмір виходу [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 22.00 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 7/8 in |
| Розмір впуску [мм] | 22.00 мм |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | SGP 22s N |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Холодоагенти | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.316 Кілограм |
| Bага нетто | 0.297 Кілограм |
| Об'єм | 0.277 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818803 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |