Danfoss logo
Sight glass, SGI 19s_014-0047, 014-004766, 014-0185

SGN 19s, Оглядове скло, Пайка, ODF, 19.00 мм, Пайка, ODF, 19.00 мм

014-0185

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 19, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 19, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 28

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionОглядове скло SGN 19S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїYes with exemptions
Група продукціїОглядові скельця
Діапазон температури [°F] [Макс.]175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °CR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °CR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °CR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °CR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm
Індикатор вологиІндикатор N
Кількість на формат упаковки28 шт.
Макс. робочий тиск [бар]35.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднанняМідь
Характеристики виробу
Значення
Матеріал корпусуЛатунь
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSG & SGP with indicator
Назва продуктуОглядове скло
Номер досьє SCIP967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Розмір виходу [дюйм]3/4 in
Розмір виходу [мм]19.00 мм
Розмір впуску [дюйм]3/4 in
Розмір впуску [мм]19.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуSGN 19s
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливиR134aR513A
ХолодоагентиR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.266 Кілограм
Bага нетто0.249 Кілограм
Об'єм0.277 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422103714
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми