Danfoss logo
LLG 185 SF - 2512+066

Оглядове скло, LLG 185 SF

2512+066

Тип продукту: LLG 185 SF, Обладнання: SNV-ST і перехідник для огляду, Макс. робочий тиск [бар]: 25, Діапазон температур [°C]: -50 - 30, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionОглядове скло LLG 185 SF
Product lineIndustrial Refrigeration
Sigth glass length [mm]185 мм
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїОглядові скельця
Група рідини1
Діапазон температури [°F] [Макс.]86 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-58 °F
ДозволиEAC
КатегоріяArt. 4, par. 3
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Макс. робочий тиск [бар]25.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]363 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPLLG
Назва продуктуОглядове скло
Номер досьє SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
ОбладнанняSNV-ST і перехідник для огляду
Опис продуктуОглядові стекла рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуLLG 185 SF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR717

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.536 Кілограм
Bага нетто7.89 Кілограм
Об'єм17.612 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428200189
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми