Оглядове скло, LLG 740 S
2512+059
Тип продукту: LLG 740 S, Обладнання: SNV-ST, Макс. робочий тиск [бар]: 25, Діапазон температур [°C]: -10 - 100, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1
2512+059
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Оглядове скло LLG 740 S |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sigth glass length [mm] | 740 мм |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Оглядові скельця |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 14 °F |
| Дозволи | EAC |
| Категорія | Art. 4, par. 3 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Комбіновано | 1задній і 2передніх |
| Макс. робочий тиск [бар] | 25.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 363 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | LLG |
| Назва продукту | Оглядове скло |
| Номер досьє SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Обладнання | SNV-ST |
| Опис продукту | Оглядові стекла рівня рідини |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | LLG 740 S |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R717 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 20.991 Кілограм |
| Bага нетто | 19.19 Кілограм |
| Об'єм | 50.49 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428200226 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |