Оглядове скло, LLG 995 F
027X0349
Опис продукту: Оглядові стекла рівня рідини, Частини в комплекті: Ніпель видовжений під зварювання
027X0349
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | LLG 995 F, 39-1/4" Liquid Level Glass |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон температур [°C] | 30 °C |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | LLG |
| Назва продукту | Оглядове скло |
| Номер досьє SCIP | ad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c |
| Опис продукту | Оглядові стекла рівня рідини |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Тип продукту | LLG 995 F |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Частини в комплекті | Ніпель видовжений під зварювання |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 40.34 Kilogram |
| Bага нетто | 0.007 Kilogram |
| Об'єм | 135.971 Liter |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428514262 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |