Sight glass, LLG

Оглядове скло, LLG 185

027X0179

Опис продукту: Оглядові стекла рівня рідини, Частини в комплекті: Ніпель видовжений під зварювання

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionLIQ.LEVEL INDIC.LLG 185
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPLLG
Назва продуктуОглядове скло
Номер досьє SCIPad642b83-0cec-43a4-a39c-60d3636ded3c
Опис продуктуОглядові стекла рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип продуктуLLG 185
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
Частини в комплектіНіпель видовжений під зварювання

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.48 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм0.777 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428491525
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми