Оглядове скло, LLE
1100-RN
Матеріал корпусу: Сталь, Довжина вставки [дюйм]: 2
1100-RN
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lens | Reflex |
| Material Description | Level Eye 2" Long square end Hou |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Довжина вставки [дюйм] | 2.000 дюйм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Оглядове скло |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип з'єднання | Saddle milled |
| Тип продукту | LLE |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.7 Кілограм |
| Bага нетто | 0.7 Кілограм |
| Об'єм | 0.275 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428336680 |
| Proposition 65 | No significant risk |