Pressure transmitter, DST P310, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi
076G4011
Pressure reference: Sealed gauge, Output signal: Ratio metric, Electrical connection: M12 x 1, Pressure connection type: UNF, Pressure connection size: 7/16-20, Specification key: DST P310-9536-E3BF08-0 I/28
076G4011
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - живлення | Pin 4 |
| + вихід | Pin 3 |
| + живлення | Pin 1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Високий рівень обмеження | 99.00 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Yes with exemptions |
| Відповідність RoHS в Китаї | Out of scope |
| Група продукції | Sensors |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 185 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 59.00 bar |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | -1.00 bar |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 855.50 psi |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | -14.50 psi |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | M12 x 1 |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Male |
| Ідентичний продукт | 076G1038 |
| Іскробезпечність | No |
| Кількість на формат упаковки | 28 pc |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | DST P310-9536-E3BF08-0 I/28 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 40 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -30 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 176 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 % |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 % |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 360.0 bar |
| Місце для батарейок | No |
| Назва виробу в досьє SCIP | DST P300 |
| Назва продукту | Pressure transmitter |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.50 V |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.50 V |
| Несправильний сигнал рівня | 2.00 |
| Низький рівень обмеження | 4.00 |
| Номер досьє SCIP | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 17.0 mm |
| Пласка мембрана | No |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Примітки щодо підключення тиску | Flare 1/4 in w/ valvedepressor |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 4 pin |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт дозволу | E31024 |
| Стандарт електричного підключення | IEC 61076-2-101 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 8434-1 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | DST P310 |
| Тиск Штекер/Штекер | Female |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 % |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 % |
| Формат упаковки | Industrial pack |
| Час реакції, макс. [мс] | 2 ms |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.116 Кілограм |
| Bага нетто | 0.106 Кілограм |
| Об'єм | 0.251 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |