• Увійти
Danfoss logo
  • Продукція
  • Product configurators
  • Інструменти
  • Центр знань
  • Де придбати
  • Підтримка
  • Home
  • Продукція
  • Кліматичні рішення для охолодження
  • Датчики та перетворювачі

Датчики та перетворювачі

  • Датчики тиску category image

    Датчики тиску

    Pressure transmitters are used to measure system pressure and convert it into a standard output signal for monitoring, control, and protection.
    In the cooling portfolio, they are positioned for air conditioning, refrigeration, food retail, transport refrigeration, heat pumps, variable refrigerant flow systems, and industrial cooling applications. In the cold room portfolio, pressure transmitters are also relevant, with AKS 2050 included as part of the wider cold room component set

  • Інші датчики category image

    Інші датчики

  • Запчастини та аксесуари для датчиків category image

    Запчастини та аксесуари для датчиків

  • Про компанію Danfoss
  • Зв’яжіться з нами
  • Примітки до версії
  • Політика конфіденційності
  • Умови користування
  • Загальна інформація
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram