Перетворювач сигналу тиску, DST P310, -1.00 бар - 159.00 бар, -14.50 фунт на дюйм² - 2306.00 фунт на дюйм²
076G1021
Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P310-9736-C2BD07-3
076G1021
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт2 |
| + вихід | Контакт3 |
| + живлення | Контакт1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????? ????? DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Амортизатор імпульсів | Yes |
| Високий рівень обмеження | 99.00 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 159.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | -1.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 2306.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | -14.50 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Круглий Packard в упаковці Metri-Pack |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | Зовнішн. |
| Іскробезпечність | Ні |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | DST P310-9736-C2BD07-3 |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] | 257 °F |
| Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 960.0 бар |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | DST P300 |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.] | 5.50 В |
| Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.] | 4.50 В |
| Несправильний сигнал рівня | 2.00 |
| Низький рівень обмеження | 4.00 |
| Номер досьє SCIP | cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 мм |
| Пласка мембрана | Ні |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 6(c) |
| Регул. нуля та діапазону | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт дозволу | E227388E31024 |
| Стандарт електричного підключення | 150.2 SERIES |
| Стандарт підключення тиску | ASME B1.1 |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | DST P310 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| Точність, макс. +/-FS [%] | 1.00 в.п. |
| Точність, типова +/-FS [%] | 0.5 в.п. |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Час реакції, макс. [мс] | 4 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.131 Кілограм |
| Bага нетто | 0.115 Кілограм |
| Об'єм | 0.253 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608736 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |