Danfoss logo
 Pressure transmitter DST P1xx, Bayonet, 7-16-20 UNF Female Flare

Перетворювач сигналу тиску, DST P110, 0.00 бар - 30.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 435.00 фунт на дюйм²

075G4112

Електричне підключення: Байонетний замок, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-C826-E8BF08-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт2
+ вихідКонтакт3
+ живленняКонтакт1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionSensor DST P110 Ratio(0 - 30 bar Abs)
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]3.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження99.00
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]125 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]30.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]435.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуAbsolute
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняБайонетний замок
Ідентичний продукт075G1136
Кількість на формат упаковки60 шт.
Клас захисту корпусу IPIP69K
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P110-C826-E8BF08-0
Характеристики виробу
Значення
Колір електричного роз’ємуblack
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]135 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]120.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]1740 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем304L 316L
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Несправильний сигнал рівня2.00
Низький рівень обмеження4.00
Підключення тиску HEX [мм]27.0 мм
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключенняISO15170
Стандарт підключення тискуРізьба SAE J513 45°
Тип підключення тискуUNF
Тип продуктуDST P110
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.075 Кілограм
Bага нетто0.064 Кілограм
Об'єм0.163 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424594213
Proposition 65No significant risk