Перетворювач сигналу тиску, DST P110, 0.00 бар - 32.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 464.00 фунт на дюйм²
075G4019
Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: UNF, Розмір підключення тиску: 7/16-20, Ключ технічної характеристики: DST P110-K336-C2BF08-0
075G4019
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт A |
| + вихід | Контакт C |
| + живлення | Контакт B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ?????? ????? DST P110, R 0-32??? 7/16UNF |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB всередині CTR ±FS [%] | 3.00 в.п. |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Високий рівень обмеження | 99.00 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 125 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 135 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 32.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 464.00 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | CE |
| Електричне підключення | Круглий Packard в упаковці Metri-Pack |
| Ідентичний продукт | 075G1036 |
| Кількість на формат упаковки | 60 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP69K |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | DST P110-K336-C2BF08-0 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Колір електричного роз’єму | Black |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 128.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 1856 фунт на дюйм² |
| Матеріал контактуючий з середовищем | 304L 316L |
| Матеріал корпусу | 304L |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] DC | 5.00 В |
| Несправильний сигнал рівня | 2.00 |
| Низький рівень обмеження | 4.00 |
| Підключення тиску HEX [мм] | 27.0 мм |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт електричного підключення | 150.2 SERIES |
| Стандарт підключення тиску | Різьба SAE J513 45° |
| Тип підключення тиску | UNF |
| Тип продукту | DST P110 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Час реакції, макс. [мс] | 2 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.074 Кілограм |
| Bага нетто | 0.062 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162377680 |
| Proposition 65 | No significant risk |