Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, female flare

Перетворювач сигналу тиску, DST P070, 0.00 бар - 50.00 бар, 725.00 фунт на дюйм²

074G4026

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 7/16-20-2B, Ключ технічної характеристики: DST P070 MA 0-50BAR SG I/64

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт A
+ живленняКонтакт B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P070 mA 0-50bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]2.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження20.50
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]50.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²]725.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Ідентичний продуктNONE
Кількість на формат упаковки64 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P070 MA 0-50BAR SG I/64
Колір електричного роз’ємуBlack
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Макс. тиск перевант. [бар]100.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]1450 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем304L/other
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPDST P070
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]28.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]8.00 В
Низький рівень обмеження3.80
Номер досьє SCIPDST P070
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення2 контакти
Розмір підключення тиску7/16-20-2B
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуРізьба SAE J513 45°
Тип підключення тискуРозвальцьов.
Тип продуктуDST P070
Тиск Штекер/ШтекерВНУТРІШН.
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто25 Грам
Bага нетто20 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255210870
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми