Перетворювач сигналу тиску, DST P070, 0.00 бар - 34.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 493.50 фунт на дюйм²
074G4005
Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 7/16-20-2B, Ключ технічної характеристики: DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64
074G4005
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| - загальний | Контакт A |
| + вихід | Контакт C |
| + живлення | Контакт B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sensor DST P070 Ratio 0-34bar SG I/64 |
| Product line | Sensing Solutions |
| TEB всередині CTR ±FS [%] | 2.00 в.п. |
| Амортизатор імпульсів | No |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так, з винятками |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Датчики |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 85 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 135 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 34.00 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] | 493.50 фунт на дюйм² |
| Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] | 0.00 фунт на дюйм² |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Sealed gauge |
| Дозволи | C UL US UL RecognizedCE |
| Електричне підключення | Круглий Packard в упаковці Metri-Pack |
| Ідентичний продукт | NONE |
| Кількість на формат упаковки | 64 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP67 |
| Класифікація UL | Yes |
| Ключ технічної характеристики | DST P070 RATIO 0-34BAR SG I/64 |
| Колір електричного роз’єму | Black |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] | 125 °C |
| Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] | -40 °C |
| Логометричний напр. живлення [%] [Макс.] | 90.0 в.п. |
| Логометричний напр. живлення [%] [Мін.] | 10.0 в.п. |
| Макс. тиск перевант. [бар] | 102.0 бар |
| Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²] | 1479 фунт на дюйм² |
| Матеріал контактуючий з середовищем | 304L/other |
| Матеріал корпусу | 304L |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | DST P070 |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Напруга живлення [В] DC | 5.00 В |
| Номер досьє SCIP | 8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | 7(a)7(c)-I |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | 3 контакти |
| Розмір підключення тиску | 7/16-20-2B |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сигнал виходу | Ratio metric |
| Стандарт електричного підключення | 150.2 SERIES |
| Стандарт підключення тиску | Різьба SAE J513 45° |
| Тип підключення тиску | Розвальцьов. |
| Тип продукту | DST P070 |
| Тиск Штекер/Штекер | ВНУТРІШН. |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Час реакції, макс. [мс] | 2 мс |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.025 Кілограм |
| Bага нетто | 0.02 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255134374 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |