Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P070, Round packard, solder tube

Перетворювач сигналу тиску, DST P070, 0.00 бар - 50.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 725.00 фунт на дюйм²

074G4000

Електричне підключення: Круглий Packard в упаковці Metri-Pack, Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: Трубка під пайку, Ключ технічної характеристики: DST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийКонтакт A
+ вихідКонтакт C
+ живленняКонтакт B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSensor DST P070 Ratio 0-50bar SG I/64
Product lineSensing Solutions
TEB всередині CTR ±FS [%]2.00 в.п.
Амортизатор імпульсівNo
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]135 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон тиску [бар] [макс.]50.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]725.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуSealed gauge
ДозволиC UL US UL RecognizedCE
Електричне підключенняКруглий Packard в упаковці Metri-Pack
Ідентичний продукт074G2000
Кількість на формат упаковки64 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиDST P070 RATIO 0-50BAR SG I/64
Колір електричного роз’ємуblack
Характеристики виробу
Значення
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]125 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]-40 °C
Логометричний напр. живлення [%] [Макс.]90.0 в.п.
Логометричний напр. живлення [%] [Мін.]10.0 в.п.
Макс. тиск перевант. [бар]150.0 бар
Макс. тиск перевант. [фунт/дюйм²]2175 фунт на дюйм²
Матеріал контактуючий з середовищем304L/other
Матеріал корпусу304L
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPDST P070
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] DC5.00 В
Номер досьє SCIP8dfe6f25-e974-4313-ac51-cfbcd9bdb573
Положення ЄС про виняток RoHS7(a)7(c)-I
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення3 контакти
Розмір підключення тискуТрубка під пайку
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуRatio metric
Стандарт електричного підключення150.2 SERIES
Стандарт підключення тискуДля трубки під пайку
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуDST P070
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Час реакції, макс. [мс]2 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.025 Кілограм
Bага нетто0.02 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255093831
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми