Danfoss logo
AKS 32R і AKS 2050-product-category

AKS 32R і AKS 2050

AKS 32R та AKS 2050 – це перетворювачі тиску, розроблені для систем охолодження, кондиціонування повітря та промислових технологічних систем. Перетворювачі перетворюють виміряний тиск у лінійний електричний вихідний сигнал для керування та моніторингу системи. AKS 32R використовує ратіометричний вихідний сигнал, прив’язаний до напруги живлення, що забезпечує інтеграцію з ратіометричними АЦП. Перетворювачі призначені для роботи в системах зі стандартними холодоагентами, включно з аміаком і CO2. Механічна конструкція забезпечує надійну роботу в умовах впливу вібрації, ударів і стрибків тиску.

Features and benefits

  • Лінійний вихідний сигнал тиску
  • Вибіркова температурна компенсація
  • Селективна температурна компенсація
  • Сумісний із холодоагентами, включно з аміаком і CO2
  • Міцна конструкція, стійка до ударів і вібрації
  • Захист від стрибків тиску
  • Принцип вимірювання з герметичним еталонним тиском
  • Для використання у вибухонебезпечних середовищах зони 2 ATEX