AKS 33 and 32 Cable 1-4 - 18 NPT

Перетворювач сигналу тиску, AKS 33, 0.00 бар - 30.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 435.00 фунт на дюйм²

060G2059

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: NPT, Розмір підключення тиску: 1/4-18, Ключ технічної характеристики: AKS 33-C821-D1EC04-0

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
- загальнийЧорний
+ живленняКоричневий
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE категорія5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionДатчик AKS 33 4-20мА, 0>30 бар
Product lineSensing Solutions
Амортизатор імпульсівNo
Високий рівень обмеження22.40
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак, з винятками
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїДатчики
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]85 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]185 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Діапазон тиску [бар] [макс.]30.00 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.]435.00 фунт на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.]0.00 фунт на дюйм²
Довжина кабелю [дюйм]196.00 дюйм
Довжина кабелю [м]5.000 м
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуAbsolute
ДозволиATEXC UL US UL RecognizedCEGOST POCC
Електричне підключенняКабель
ІскробезпечністьНі
Кількість на формат упаковки8 шт.
Клас захисту корпусу IPIP67
Класифікація ULYes
Ключ технічної характеристикиAKS 33-C821-D1EC04-0
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняЕкранований
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.]80 °C
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.]0 °C
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.]176 °F
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.]32 °F
Макс. тиск перевант. [бар]55.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPSensor AKS 33
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Напруга живлення [В] пост. струм [Макс.]32.00 В
Напруга живлення [В] пост. струм [Мін.]9.00 В
Нелінійність BFSL ±FS [%]0.20 в.п.
Низький рівень обмеження3.60
Номер досьє SCIP5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
Пласка мембранаНі
Положення ЄС про виняток RoHS6(c)
Регул. нуля та діапазонуНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір підключення тиску1/4-18
Сертифікація CEYes
Сигнал виходуCurrent
Сигнал виходу [мА] [Макс.]20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.]4 мА
Стандарт дозволу6967179E227388E31024
Стандарт підключення тискуANSI/ASME B1.20.1
Тип підключення тискуNPT
Тип продуктуAKS 33
Тиск Штекер/ШтекерЗовнішн.
Точність, макс. +/-FS [%]0.80 в.п.
Точність, типова +/-FS [%]0.3 в.п.
У межах WEEEТак
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Час реакції, макс. [мс]4 мс

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.44 Кілограм
Bага нетто0.377 Кілограм
Об'єм1.297 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702422091059
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми