Перетворювач сигналу тиску, AKS 32, 13.80 бар
027X0107
Діапазон тиску [бар]: 13.8
027X0107
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AKS 32 1-5VDC 0-200PSIA 1/4"1/8"NPT PG9 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон тиску [бар] | 13.80 бар |
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Absolute |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | AKS 32 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.39 Кілограм |
| Bага нетто | 0.24 Кілограм |
| Об'єм | 2.612 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490542 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |