Pressure transmitter, PG 9, G 1/4-18 NPT

Перетворювач сигналу тиску, AKS 32, 0.00 бар - 6.89 бар

027X0106

Діапазон тиску [бар]: 0 - 6.89

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAKS 32 1-5VDC 0-100PSIA 1/4"1/8"NPT PG9
Product lineIndustrial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [бар] [макс.]6.89 бар
Діапазон тиску [бар] [мін.]0.00 бар
Характеристики виробу
Значення
Довідка щодо одиниць вимірювання тискуGauge (relative)
Кількість на формат упаковки1 шт.
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПеретворювач сигналу тиску
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуAKS 32
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.38 Кілограм
Bага нетто0.23 Кілограм
Об'єм2.612 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428490528
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми