Перетворювач сигналу тиску, AKS 3000, 0.00 бар - 34.47 бар
027X0111
Діапазон тиску [бар]: 0 - 34.47
027X0111
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AKS 3000 4-20MA 0-500 PSIA 1/4"1/8"NPT P |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Regionally specified kits |
| Діапазон тиску [бар] [макс.] | 34.47 бар |
| Діапазон тиску [бар] [мін.] | 0.00 бар |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Довідка щодо одиниць вимірювання тиску | Gauge (relative) |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Перетворювач сигналу тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | AKS 3000 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.38 Кілограм |
| Bага нетто | 0.24 Кілограм |
| Об'єм | 2.612 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490573 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |