Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Системний менеджер, AK-SM 820A

080Z4045

Функція: Збирання даних, вузол моніторингу, Область застосування: Магазин-кіоск, Клас захисту корпусу IP: IP20, Тип контролера: Системний менеджер
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Рекомендована заміна: 080Z4022

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер AK-SM 820A (без Wi-Fi,без Lon)
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКонтролювальні рішення
Дисплей спередуТак
Додаткова інформаціяw. Display & touchscreen
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USC-TICKCE
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Мова продуктуКитайськаЧеськаДанськаНідерландськаАнглійськаФранцузькаНімецькаУгорськаІталійськаПольськаПортугальськаРосійськаІспанська
Назва продуктуСистемний менеджер
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняМагазин-кіоск
Сертифікація CEYes
Тип зв'язкуCANBUSETHERMODBUSRS485
Тип контролераСистемний менеджер
Тип продуктуAK-SM 820A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяЗбирання даних, вузол моніторингу
Цифрові виходи (DO) [шт.]2 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.397 Кілограм
Bага нетто1.725 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм11.246 Літр
EAN/UPC5715162499016