Системний менеджер, AK-SM 850A
080Z4022
Область застосування: Холод. ліцензія, Тип зв'язку: ETHER
080Z4022
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Контролер AK-SM 850, системний модуль |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Контролювальні рішення |
| Дисплей спереду | Так |
| Додаткова інформація | з дисплеєм і клавіатурою |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Мова продукту | Китайська |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | AK-SM 8xxA Controller |
| Назва продукту | Системний менеджер |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Номер досьє SCIP | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| Область застосування | Холод. ліцензія |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Тип зв'язку | ETHER |
| Тип контролера | Data Collection, Monitor.unit |
| Тип продукту | AK-SM 850A |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Збирання даних, вузол моніторингу |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 2 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.4 Кілограм |
| Bага нетто | 1.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 11.246 Літр |
| EAN/UPC | 5715162507919 |