AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Системний менеджер, AK-SM 850A

080Z4042

Область застосування: Холод. ліцензія, Тип зв'язку: ETHER

Рекомендована заміна: 080Z4022

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКонтролер AK-SM 850A (без Wi-Fi,без Lon)
Product lineElectronic Controllers and Services
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукціїКонтролювальні рішення
Дисплей спередуТак
Додаткова інформаціяз дисплеєм і клавіатурою
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки1 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Класифікація ULYes
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Мова продуктуКитайська
Назва продуктуСистемний менеджер
Напруга живлення [В] AC [Макс.]240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.]100 В
Область застосуванняХолод. ліцензія
Тип зв'язкуETHER
Тип контролераData Collection, Monitor.unit
Тип продуктуAK-SM 850A
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ФункціяЗбирання даних, вузол моніторингу
Цифрові виходи (DO) [шт.]2 шт.
Частота [Гц]50/60 Гц

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.397 Кілограм
Bага нетто1.725 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм11.246 Літр
EAN/UPC5715162499030