Системний менеджер, AK-SM 820A
080Z4025
Функція: Збирання даних, вузол моніторингу, Область застосування: Магазин-кіоск, Клас захисту корпусу IP: IP20, Тип контролера: Системний менеджер
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Рекомендована заміна: 080Z4022
080Z4025
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AK-SM 820, Controller,System man.Conv |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Контролювальні рішення |
| Дисплей спереду | Так |
| Додаткова інформація | w. Display & touchscreen |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USC-TICKCE |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Мова продукту | КитайськаЧеськаДанськаНідерландськаАнглійськаФранцузькаНімецькаУгорськаІталійськаПольськаПортугальськаРосійськаІспанська |
| Назва продукту | Системний менеджер |
| Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 В |
| Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 100 В |
| Область застосування | Магазин-кіоск |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тип зв'язку | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Тип контролера | Системний менеджер |
| Тип продукту | AK-SM 820A |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Функція | Збирання даних, вузол моніторингу |
| Цифрові виходи (DO) [шт.] | 2 шт. |
| Частота [Гц] | 50/60 Гц |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.4 Кілограм |
| Bага нетто | 1.8 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 11.246 Літр |
| EAN/UPC | 5715162507926 |