Electron. control accessories, Service cable
080G5058
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 100 1V
Рекомендована заміна: 080G5067
080G5058
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ????????? ?????? ?? EKE 100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | EKE 100 1VEKE 100 2V |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Electron. control accessories |
| Дозволи | CEUAUKCA |
| Кількість на формат упаковки | 250 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Кабель |
| Позначення типу | Service cable |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Сумісний з RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.041 Кілограм |
| Bага нетто | 0.039 Кілограм |
| Об'єм | 0.061 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162664391 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |