Danfoss logo
EKE 100 service cable

Electron. control accessories, Service cable

080G5067

Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description????????? ?????? ?? EKE 100/110, 1 ?
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуEKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїElectron. control accessories
Кількість на формат упаковки27 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКабель
Позначення типуService cable
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Сумісний з RoHSYes - RoHS ok
Тип продуктуAccessory
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.045 Кілограм
Bага нетто0.039 Кілограм
Об'єм0.074 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255125532
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми