Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Промисловий комплект, B0

077B7292

Позначення типу: Промисловий комплект, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 80

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
Група продукціїМеханічні регулятори охолодження
Довжина капілярної трубки [мм]650 мм
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки80 шт.
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Місце для батарейокНі
Назва продуктуПромисловий комплект
Характеристики виробу
Значення
Позначення типуПромисловий комплект
Положення регулюванняХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тепло ввімкнення [°C]12.5 °C
Тепло вимкнення [°C]9.5 °C
Тип продуктуB0
У межах WEEEНі
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холод ввімкнення [°C]5.0 °C
Холод вимкнення [°C]1.5 °C

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто91 Грам
Bага нетто60 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.295 Літр
EAN/UPC5715162980279