Сервісний термостат; з комплектуючими, B0
077B7049
Тип продукту: B0, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Тепло ввімкнення [°C]: 5.3, Тепло вимкнення [°C]: 0.1, Холод ввімкнення [°C]: -17.8, Холод вимкнення [°C]: -26.6, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200
077B7049
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Використання для продукту | Double function appliances |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Механічні регулятори охолодження |
| Довжина капілярної трубки [дюйм] | 47.2 дюйм |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 1200 мм |
| Дозволи | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Сервісний комплектдля ТО |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Позначення типу | Сервісний термостатз комплектуючими |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Сертифікація CE | Yes |
| Тепло ввімкнення [°C] | 5.3 °C |
| Тепло ввімкнення [°F] | 41.5 °F |
| Тепло вимкнення [°C] | 0.1 °C |
| Тепло вимкнення [°F] | 32.2 °F |
| Тип продукту | B0 |
| У межах WEEE | Ні |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холод ввімкнення [°C] | -17.8 °C |
| Холод ввімкнення [°F] | 0.0 °F |
| Холод вимкнення [°C] | -26.6 °C |
| Холод вимкнення [°F] | -15.9 °F |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 138 Грам |
| Bага нетто | 128 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.486 Літр |
| EAN/UPC | 5702424692100 |