Danfoss logo
Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

AK-RC111

080Z3220

Fonksiyon: Soğuk hava deposu yönetimi, Besleme voltajı [V] AC: 230, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Önerilen alternatif: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekipman2 sensör dahil
EU RoHS complianceYes
FonksiyonSoğuk hava deposu yönetimi
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [VA]7.0 VA
İletişim tipiRS485 Modbus
In scope of WEEEYes
Önemli özellikler
Değer
Kompresör Sayısı maks.1 ad.
Kontrolör tipiOptyma Kontrolör 1 fazlı (2 HP)
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionAK-RC 111,Optyma room Contr.,2HP,1 phase
OnayCE
Öndeki ekranEVET
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıCold storage room controller
Ürün grubuEvaporator and room control
Ürün tipiAK-RC111
Uygulama alanıYoğuşma Ünitesi
Vana çıkış tipi(TXV)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.706 Kilogram
Net ağırlık1.31 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.072 Litre
EAN/UPC5702428669078