Danfoss logo
 AK-RC 305W-SD, 080Z5003

AK-RC 305W-SD

080Z5003

Fonksiyon: Soğuk hava deposu yönetimi, Besleme voltajı [V] AC: 230, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Besleme voltajı [V] AC230 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekran - seçenekYes
EU RoHS complianceYes
FonksiyonSoğuk hava deposu yönetimi
Frekans [Hz]50/60 Hz
Güç tüketimi [VA]6.3 VA
Önemli özellikler
Değer
İletişim tipiRS485 Modbus
Kontrolör tipiOptyma Kontrolör 1 fazlı (2 HP)
Koruma sınıfı IPIP65
Material DescriptionAK-RC 305W-SD
OnayCERoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Ürün adıCold storage room controller
Ürün grubuEvaporator and room control
Ürün tipiAK-RC 305W-SD
Uygulama alanıYoğuşma Ünitesi
Vana çıkış tipi(TXV)

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.342 Kilogram
Net ağırlık1.024 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim6.518 Litre
EAN/UPC5715162444221