AK-RC 204B
080Z5001
Fonksiyon: Soğuk hava deposu yönetimi, Besleme voltajı [V] AC: 230, Ambalaj biçimi: Tekli paket, Ambalaj başına düşen miktar: 1
080Z5001
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekran - seçenek | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fonksiyon | Soğuk hava deposu yönetimi |
| Frekans [Hz] | 50/60 Hz |
| Güç tüketimi [VA] | 6.3 VA |
| İletişim tipi | RS485 Modbus |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kompresör Sayısı maks. | 1 ad. |
| Kontrolör tipi | Optyma Kontrolör 1 fazlı (2 HP) |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Material Description | AK-RC 204B |
| Onay | CERoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Cold storage room controller |
| Ürün grubu | Evaporator and room control |
| Ürün tipi | AK-RC 204B |
| Uygulama alanı | Yoğuşma Ünitesi |
| Vana çıkış tipi | (TXV) |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.377 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.081 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 6.518 Litre |
| EAN/UPC | 5715162444207 |