Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Danfoss Icon2™ kablosuz oda termostatı, duvardaki kabloların kısıtlaması olmadan termostatınızı yerleştirme özgürlüğü sunar. 16 mm derinliğindeki minimalist tasarımı ve görünmezlik özelliği ile şıklık sunar ve çevresiyle uyum sağlar. Icon2™ RT, Zigbee 3.0 sertifikalıdır ve uyumlu akıllı ev çözümleriyle entegre edilebilir.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V kablolu oda termostatı, ekran aktif değilken çevreyle bütünleşen ve göze batmayan minimalist bir tasarıma sahiptir. Termostatlar, kurulumu çok kolaylaştıran güç hattı iletişimi kullanır. Icon2™ 24 V kablolu oda termostatı, hem Icon™ 24 V Ana Kontrol Cihazı hem de Icon2™ Ana Kontrol Cihazı ile uyumludur. Lütfen FW güncelleme fonksiyonunun yalnızca Icon2™ Ana Kontrol Cihazı ile birlikte kullanılabildiğini unutmayın.