Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Danfoss Icon2™ kablosuz oda termostatı, duvardaki kabloların kısıtlaması olmadan termostatınızı yerleştirme özgürlüğü sunar. 16 mm derinliğindeki minimalist tasarımı ve görünmezlik özelliği ile şıklık sunar ve çevresiyle uyum sağlar. Icon2™ RT, Zigbee 3.0 sertifikalıdır ve uyumlu akıllı ev çözümleriyle entegre edilebilir.

Features and benefits

  • Dokunmatik kullanıcı arayüzü
  • Kızılötesi zemin sensörü (sadece kızılötesi versiyonda)
  • Sararmayı azaltmak için UV ışınlarına dayanıklı plastik
  • Sıcaklık sınırlaması (4 °C ile 35 °C arası)
  • Belirli bir oda için soğutmayı devre dışı bırakma imkanı
  • Çift ısı yayıcı (örneğin aynı odada radyatör ve yerden ısıtma)
  • bağıl nem ölçümü