Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Danfoss Icon2™ 24 V kablolu oda termostatı, ekran aktif değilken çevreyle bütünleşen ve göze batmayan minimalist bir tasarıma sahiptir. Termostatlar, kurulumu çok kolaylaştıran güç hattı iletişimi kullanır. Icon2™ 24 V kablolu oda termostatı, hem Icon™ 24 V Ana Kontrol Cihazı hem de Icon2™ Ana Kontrol Cihazı ile uyumludur. Lütfen FW güncelleme fonksiyonunun yalnızca Icon2™ Ana Kontrol Cihazı ile birlikte kullanılabildiğini unutmayın.
Features and benefits
- Sensoru interfeiss
- Grīdas sensors (aksesuārs)
- Pret ultravioletajiem stariem noturīgā plastmasa laika gaitā nedzeltē
- Temperatūras ierobežojums (no 4 °C līdz 35 °C)
- Iespējas atslēgt dzesēšanu konkrētai telpai
- Iespēja vadīt divas dažādas apkures ierīces (piemēram, apkures radiatori un siltā grīda vienā telpā)