AVDA, PN 10, DN 25, 5.5 m³/h, 0.1 bar - 1.2 bar, İçten diş, Rp 1
003N0040
AVDA 25 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar
003N0040
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | AVDA 25 Basınç düzenleyici 0.1-1.2 bar |
| Akışkan pH [Maks.] | 10 |
| Akışkan pH [Min.] | 7 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 10 °C |
| Alternatif akışkan | %30’a kadar glikol karışımlı su |
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Article compression class (EF020007) | PN 10 |
| Ayar tipi | Adjustable |
| Bağlantı boyutu | Rp 1 |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç kontrolörü | Fark basıncı tahliye kontrolörü |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| Basınç, nominal [bar] | 10 bar |
| Çap [mm] | 25 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi kontrolü | Hayır |
| Debi sınırlandırma | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 7.00 bar |
| Fark basınç ayarı [bar] [Maks.] | 1.20 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Fark basınç ayarı [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Flange compression class (EF020149) | PN 10 |
| Fonksiyon | Fark basınç tahliye kontrolörü |
| Fonksiyon VSP - P | Evet |
| Fonksiyon VSP - Q | Hayır |
| Fonksiyon VSP - T | Hayır |
| Height (EF000040) | 129 |
| İzin verilen akışkan | District heating/cooling circulation water |
| Kavitasyon faktörü | 0.40 |
| Kvs değerleri [m³/s] | 5.50 m³/h |
| Material Description | AVDA 25 Pressure regulator 0.1-1.2 bar |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Mil pozisyonu | Normalde kapalı |
| Montaj versiyonu | Bypass |
| Port sayısı | 2 |
| Product line | District Energy Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Ürün grubu | Pressure flow controllers |
| Ürün tipi | AVDA |
| Uygulama | Merkezi Isıtma |
| Vana boyutu | DN 25 |
| Vana gövdesi malzemesi | Sıcak haddelenmiş pirinç, malz. No. 2.0402 (Ms 58) |
| Vana konisi DP malzemesi | NBR kauçuk |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.375 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.256 Kilogram |
| Hacim | 4.643 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421100035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |