AVDA
AVDA, sabit debi kontrolü veya bypass kontrolü için kullanılan bir otomatik fark basınç tahliyekontrolörüdür. Kontrolör artan fark basınç karşısında açılır.
Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için kola sahiptir.
Uygulama yerleri, sınırlı kapasiteli merkezi ısıtma sistemleri.
Features and benefits
- Otomatik ve enerji verimli basınç kontrolü, harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan stabil akışı sağlamak veya baypas işlemini gerçekleştirmek için basınç farkının yükselmesi durumunda açılan, kendi kendine çalışan bir tasarıma sahiptir.
- Geniş ayar aralığı, çeşitli boyutları ve yüksek sıcaklık uyumluluğu ile bölgesel, merkezi ve apartman sistemleri için ısıtma uygulamalarında çok yönlü ve sağlamdır.