Basınç ve Akış Kontrolörleri

Fark Basınç Kontrolörleri

Fark Basın+J40ç Kontrolörü ve Akış Kontrolörleri / Sınırlayıcıları

Basınçtan Bağımsız Kontrol Vanaları

Basınç Tahliye Kontrolörleri

Yağ Uygulaması Kontrolörleri

Güvenlik Basınç Kontrolörleri

Çok Fonksiyonlu Kontrolörler
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Basınç Düşürme Kontrolörleri

Globe valves for Pressure and Flow controllers

Pilot control valves

Aksesuarlar